웨이브용 그리퍼
![](/fileadmin/_processed_/1/0/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP5022-A__SALL__AIN__V1_3a7ab76101.png)
도전과제
유럽 최대 차고 문 제조업체의 차고 문 생산 시에는 MAG 용접 설비의 금속축을 전달해야 했습니다. 주변 조건이 열악하고 사이클 시간이 빨랐습니다.
해결책
솔루션은 다양한 금속축 유형에 사용 가능한 3중 그리퍼였습니다. 그리퍼는 전면과 세로면으로 그리핑할 수 있습니다. 견고한 표준 그리퍼를 사용하면 공정 안정성이 향상되고 수명이 길어집니다.
하이라이트 및 기술 데이터
- IP40
- 공압식
- 외부 그립
기술 데이터
동력 종류 | PNEU |
최대 파지력 | 750 [N] |
그리핑 컨셉 | KRAFT |
그리핑 스프링 | DRUCKSICHER |
최대 스트로크 | 12 [mm] |
IP 등급 | IP40 |
시스템 중량 | 5 [kg] |
최대 공작물 중량 | 0.3 [kg] |
최대 공작물 온도 | 80 [°C] |
내장 표준 구성 요소